Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
N.º de referencia: 09 15 100 6103
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
1 mm
Corriente nominal: ≤8 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1.5 mm²
AWG 19 ... AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 100 6103
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto 1 mm
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 19 ... AWG 16
  • Corriente nominal ≤ 8 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 4 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,18 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188921
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar