Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Accessories
1
인서트
10
Parça numarası: 09 15 600 0310
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Panel geçiş muhafazası
Arkadan montaj, EMC sürümü
Boyut: M23
Vidalı kilitleme, ComLock hızlı kilitleme
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Bakır-çinko alaşımı
Nikel kaplı
Koruma derecesi: IP67 kilitli durum, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 15 600 0310
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
10
Ürün detayları
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Power
  • 上殼/底座類型 面板安裝底座
  • 上殼/底座介紹
    後面板安裝
    EMC版
版本
  • 尺寸 M23
  • 鎖定類型
    螺釘鎖扣
    ComLock 快鎖裝置
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP67 鎖定狀態
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653 鎖定狀態
  • 夾持範圍 7 ... 12 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 銅- 鋅合金
  • 表面(上殼/底座) 鍍鎳
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 5
  • 淨重 82.66 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140184411
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın