Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 37 340 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 37 340 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Signal
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M23
    Maschio Angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche
    Ritardo alla fiamma
    Resistente agli oli e agli UV
    Schermatura EMC
    Halogen free
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 17
  • Struttura conduttore 17x AWG 18
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • Materiale (costampato) Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Colore (co-stampato) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140241039
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen