Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 350 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 350 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M23
    Female Straight
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Özellikler
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 12
  • Damar yapısı 12x AWG 18
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi 300 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Silver plated
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Black
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Renk (çoklu kalıplama) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140241114
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar