Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Artikel nummer: 09 15 106 3101
M23 06 Female-C
M23 06 Female-C

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: ‌20 A
Kontakter: 6
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 09 15 106 3101
M23 06 Female-C
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Кожухи
27
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Binnenwerken
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 6
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    6x 2 mm
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 20 A
  • Nominale spanning 300 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 3,49 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140187030
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare