Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 37 510 0701 100
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 37 510 0701 100
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M17
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M17 Overmoulded
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 7
  • Core structure 6x 0.5 mm² + 1 mm²
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240711
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați