Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Specifiche Premontado por ambos lados
  • Connettore 1
    M12 Codificación X
    Macho Acodado
  • Connettore 2
    M12 X-coding
    Male Angled
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 24/7
  • Schermo apantallado
  • Numero di poli 8
  • Codifica X-coding
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0.5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Copolímero de poliolefina
  • Colore (cavo) Negro
  • RoHS conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 153 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140491830
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare