Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
10
Tools
2
Codice prodotto: 21 01 100 9930
M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Contatto FE, Lunghezza 24.8 mm
Maschio
Lega di rame
Contatti dorati
Sezione conduttori: 2.5 mm²
AWG 14
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 100 9930
M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
10
Tools
2
Dettagli del prodotto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明
    FEコンタクト
    長さ 24.8mm
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
  • 詳細 M12 Powerメスコンタクトと併せて使用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 14
  • パフォーマンスレベル 1
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 0.53 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140229303
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta