Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto FE, 24,8 mm de longitud
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto
    Contacto FE
    24,8 mm de longitud
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
  • Detalles uso con contactos hembra de potencia M12
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20
  • Nivel de rendimiento 1
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 0,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229440
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar