Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
2
Numéro d‘article: 21 01 100 9927
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Contact FE, Longueur 24,8 mm
Mâle
Alliage de cuivre
plaqué or
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
AWG 21
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 01 100 9927
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact
    FE contact
    24.8 mm length
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details use with M12 Power female contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 21
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0.92 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229471
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer