Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
5
Tools
1
Număr articol: 21 03 896 1425
M12-PP-CC-CRIMP S COD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP S COD-M-STR-SHLD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Tată
codificare S
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Contacte: 4
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 ... 2.5 mm²
Curent nominal: ‌12 A
Zinc turnat sub presiune
Outer PushPull
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 896 1425
M12-PP-CC-CRIMP S COD-M-STR-SHLD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
5
Tools
1
Detalii produs
Identification
  • Category 커넥터
  • Series 원형 콘넥터 M12
  • Identification
    Power
    PushPull
  • Element 케이블 커넥터
  • Specification 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 전원 접점 개수 3
  • Number of special contacts 1x PE 단자
  • 특수 접점 사양 PE 단자
  • 코딩 S-코딩
  • 잠금 유형 PushPull (outer)
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 630 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 5.1 ... 10.1 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 70 g
  • Country of origin 루마니아
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227026
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați