Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Parça numarası: 21 33 080 0850 010
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Panel geçişi
Bir tarafta önceden monte edilmiş, Endüstriyel Ethernet kablosu (4x 2x AWG 26/7), arkadan montaj için
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 33 080 0850 010
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Ürün detayları
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название PushPull
  • Элемент Проход через панель
  • Спецификация
    Предварительно собран с одной стороны
    Кабель для промышленного Ethernet (4x 2x AWG 26/7)
    для монтажа с обратной стороны
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Тип Розетка
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 8
  • Кодирование Х-кодирование
  • Тип блокировки
    Стопорный винт
    PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 2 Nm Lock nut
  • Размер под ключ 18
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Brass
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
  • Tamaño del embalaje 1
  • Вес нетто 96 g
  • País de origen Румыния
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140227934
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın