配套產品
配套產品
Combinables
2
Spare Part
2
零件號: 21 03 309 6502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
面板安裝
帶導體, 面板內部安裝
‌30 cm
注解
比較
零件號: 21 03 309 6502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
2
Spare Part
2
產品詳情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje trasero
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Codificación Codificación K
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 630 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 30 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 48,9 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227552
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較