Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
7
N.º de referencia: 21 34 929 2477 068
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 929 2477 068
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 6,8 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) Zielony
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Exenciones RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • Estado ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Tak
  • Sustancias REACH SVHC Ołów
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ołów
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • PROFINET Tak
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140247529
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600