Matching Products
Matching Products NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
1
Varenummer: 21 34 900 0486 075
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 7,5m
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 7,5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 34 900 0486 075
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 B-Kodlu
    Erkek Açılı
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x AWG 22
  • Coding B-Kodlu
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Mor
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 619 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140144668
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare