Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
3
Numer Katalogowy: 97 00 000 1992
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 1992
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
System Cables
3
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.25 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Limiting temperature
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 12
  • Net weight 146 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare