Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
7
Part Number: 21 35 515 2564 024
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.4m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.4m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.4 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 35 515 2564 024
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.4m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
7
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner Farvekodning: blå/hvid (AWG 24) og sort/rød (AWG 22)
Version
  • Kabellængde 2,4 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber DeviceNet
  • Kabeldiameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedans ‌120 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Afskærmning
Materialeegenskaber
  • Materiale (afskærmning) Aluminium
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer non EU product
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 149 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • GTIN 5713140264823
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar