Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Systemverkabelung
  • Серия Rundsteckverbinder M12
  • Элемент Kabelkonfektionen
  • Спецификация beidseitig konfektioniert
  • Соединитель 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Соединитель 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
  • Тип кабеля Kupferkabel (rund)
  • Описание кабеля halogenfrei
Версия
  • Длина кабеля 2,5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 mm²
  • Метод подключения Crimpanschluss
  • Экранирование ungeschirmt
  • Кодирование A-Kodierung
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (Polyurethan)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • Состояние ВЭА konform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH nicht enthalten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH nicht enthalten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH nicht enthalten
  • Законопроект 65 штата Калифорния nicht enthalten
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Deutschland
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713141046800
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare