Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
7
部品番号: 21 35 535 2564 010
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
ノート
Compare
部品番号: 21 35 535 2564 010
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
製品詳細
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징 컬러 코딩: 파란색/흰색 (AWG 24) 및 검정색/빨간색 (AWG 22)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 DeviceNet
  • 케이블 직경 6.9 mm ± 0.3 mm
  • 임피던스 ‌120 Ω
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 )
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 차폐형
자재 특성
  • 재료 (차폐기능) 알루미늄
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 70 g
  • 원산지 멕시코
  • GTIN 5713140265585
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare