myHARTING Login
コンフィギュレータ
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
7
該当データなし
eShop
...
Miscellaneous
Customised solutions
21 35 535 2564 010
部品番号: 21 35 535 2564 010
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
ノート
Compare
部品番号: 21 35 535 2564 010
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 앵글형
커넥터 2
M12 A-코딩
암형 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
특징
컬러 코딩: 파란색/흰색 (AWG 24) 및 검정색/빨간색 (AWG 22)
버전
케이블 길이
1 m
코어 개수
5
코어 구조
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
코딩
A-코딩
기술적 특성
전송 특성
DeviceNet
케이블 직경
6.9 mm ± 0.3 mm
임피던스
120 Ω
도체 저항 ( 20 °C에서 )
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9.75 Ω/km 차폐형
자재 특성
재료 (차폐기능)
알루미늄
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
회색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
70 g
원산지
멕시코
GTIN
5713140265585
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (ドイツ語)
PDF (スペイン語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (イタリア語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ロシア語)
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare