Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 0604
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 0.5m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 0.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 0604
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 0.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    M12 Aコード
    メス アングル型
    オーバーモールド
    Outer PushPull
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable ハロゲンフリー
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method クリンプ端子
  • Shielding シールドなし
  • Number of contacts 5
  • Coding Aコード
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás