Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0022
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0022
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 無鹵素
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 6.333 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140521636
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás