Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.75 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Elemento Kabelmodules
  • Especificaciones Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Conector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Koperkabel (rond)
  • Descripción del cable Halogeenvrij
Versión
  • Longitud de cable 0.75 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Duitsland
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140949515
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD