Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0061
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.00m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.00m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0061
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.00m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Sistema de cabos
  • Baureihe Conectores circulares M12
  • Komponente Conjuntos de cabos
  • Beschreibung Pré-montado em um lado
  • Steckverbinder 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Kabeltyp Cabo de cobre (redondo)
  • Kabelbeschreibung Livre de halógenos
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0,34 mm²
  • Anschlussart Terminação crimpada
  • Schirmung Não blindado
  • Kodierung Codificação A
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Kabeldurchmesser 4,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretano)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • ELV Status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Não contido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Não contido
  • REACH SVHC Stoffe Não contido
  • California Proposition 65 Stoffe Não contido
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Alemanha
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140522046
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare