Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 97 00 000 0628
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 0628
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
    Inner PushPull
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Kątowy
    Zalewane
    Outer PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4.2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta