配套產品
配套產品 新
零件號: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
無鹵素
電纜長度: 7.5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Halogen-free
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7.5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Koruma Unshielded
  • Kodlama A-coding
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 mated condition
  • Kablo Çapı 4.2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713141021524
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較