Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Halogen-free
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Koruma Unshielded
  • Kodlama A-coding
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 mated condition
  • Kablo Çapı 4.2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713141027281
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare