Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
4
N.º de referencia: 21 35 030 0406 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 1m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 030 0406 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Codificación A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Mexico
  • GTIN 5713140810860
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar