Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0295
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 0.20m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 0.20m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0295
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 0.20m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría システムケーブル
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento ケーブルアセンブリ
  • Especificaciones 片側組み立て済み
  • Conector 1
    M12 Aコード
    メス アングル型
    オーバーモールド
  • Tipo de cable 銅ケーブル (丸型)
Versión
  • Longitud de cable 0.2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Método de terminación クリンプ端子
  • Blindaje シールドなし
  • Codificación Aコード
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Diámetro de cable 4.9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040(ウインドウグレー)
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la California Proposition 65 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 4
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140949362
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen