Han-Modular® El conector modular
  • La serie de conectores modulares: integra potencia, señales, datos y hasta aire comprimido en una interfaz única en su clase.
Subcategorías
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • 上殼/底座
      36
    • 插蕊
      28
    • 模塊
      306
    • 附件
      110
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      4
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 1.5 A
      5
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      20
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 7.5 A
      2
    • ‌ 10 A
      44
    • ‌ 16 A
      45
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      33
    • ‌ 70 A
      17
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      4
    • ‌ 16 V
      2
    • 32 V
      22
    • ‌ 32 V
      14
    • 50 V
      72
    • ‌ 50 V
      50
    • 150 V
      2
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • ‌ 160 V
      1
    • 250 V
      18
    • ‌ 250 V
      9
    • 400 V
      22
    • ‌ 400 V
      10
    • 500 V
      19
    • ‌ 500 V
      8
    • 690 V
      13
    • ‌ 690 V
      7
    • 800 V
      2
    • 830 V
      13
    • ‌ 830 V
      9
    • 1,000 V
      49
    • ‌ 1,000 V
      31
    • 1,500 V
      2
    • ‌ 1,500 V
      2
    • 2,500 V
      2
    • ‌ 2,500 V
      1
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      55
    • 2
      44
    • 3
      20
    • 4
      29
    • 5
      12
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      70
    • 9
      3
    • 12
      16
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      2
    • 42
      2
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Han-Quick Lock® 接線
      10
    • IDC接線方式
      10
    • M8 螺栓接線
      2
    • Push-In
      12
    • preLink® IDC 絕緣置換連接
      1
    • 刺破接線
      1
    • 壓接針
      170
    • 快速接線端
      4
    • 籠式彈片接線
      5
    • 螺栓接線
      8
    • 軸向螺栓接線方式
      45
    • 軸向螺栓端子/壓接針
      4
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      17
    • 不封底安裝底座
      6
    • 中間殼
      6
    • 角形底座
      2
    • 面板饋通底座
      1
    • 飛線底座
      4
480 products (of 480)
1/16
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0