Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 03 000 0057
Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm
Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp ferrule, Inner diameter: 11 mm, Outer diameter: ‌12 mm
Notes
Compare
Osanumero: 61 03 000 0057
Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp ferrule
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 11 mm
  • Outer diameter ‌ 12 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156920
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare