Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 5058
InduCom9 MVB/WTB female PL1 M3 set
InduCom9 MVB/WTB female PL1 M3 set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz MVB/WTB
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en oro selectivamente
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 5058
InduCom9 MVB/WTB female PL1 M3 set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Elemento Interfaz de bus
  • Especificaciones Interfaz MVB/WTB
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Розетка
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • Versión Верхний ввод
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Tipo de bloqueo Винт с шестигранной головкой Резьба М3
  • Contenidos del paquete
    Глухая пластина
    Обжимной фланец
    Обжимной наконечник
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Voltaje nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longitud de pelado del cable 5 ... 6 mm
  • Par de apriete
    ≤0,4 Nm Стопорный винт
    ≤0,3 Nm винт крышки
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Material (contactos) Медный сплав
  • Superficie (contactos) Частичное покрытие золотом
  • Material (capota/base) Литой цинк
  • Longitud 61,7 mm
  • Anchura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS условно совместим
  • Exenciones RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Estado ELV условно совместим
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Да
  • Sustancias REACH SVHC Свинец
  • Sustancias de la California Proposition 65 Да
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Свинец
    Никель
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 101,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140216501
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar