Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 03 001 1010 123
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 cod
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 cod

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, With internal earth, Size: D-Sub 1, Hexagonal screw with captive washer, Thread M3, Top entry, 1x, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Osanumero: 61 03 001 1010 123
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 cod
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Shell housing
  • Descripción de capota/base With internal earth
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tipo de bloqueo Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • Conexión a tierra With internal grounding block
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 37.2 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 40,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157774
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare