Описание кабельного/блочного кожуха
С внутренним заземлением
Версия
Размер
D-Sub 4
Версия
Верхний/боковой ввод
Количество кабельных вводов
3
Кабельный ввод
3x
Компенсация натяжения кабеля
В зависимости от используемого кабеля доступны различные комбинации кабельных зажимов InduCom или наборы фланцев с обжимными кольцами.
Тип блокировки
Винт с накатанной головкой Резьба 4-40 UNC
заземление
С внутренним заземляющим контактом
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Подробные данные
Артикул включает две холостых вилки
Технические характеристики
Момент затяжки
0,4 Nm заземление
0,4 Nm винт крышки
0,4 Nm Стопорный винт
Температура окружающей среды
-20 ... +90 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
Материал (винт)
Сталь никелированная
Длина
42,4 mm
Ширина
69,5 mm
Высота
14,8 mm
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)