Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
アクセサリ
47
Part number: 61 03 001 3014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 2
Knurled screw Thread M3
40° side entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 61 03 001 3014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
アクセサリ
47
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada lateral de 40°
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca M3
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 34.7 mm
  • Anchura 39.3 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140158030
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare