Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
6
N.º de referencia: 19 59 120 1020
ICC20 Cable-to-Cable
ICC20 Cable-to-Cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 1020
ICC20 Cable-to-Cable
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
9
Контактные вставки
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
Version
  • Size 20
  • Locking type Bayonet locking
  • Details Please order backshell separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) EPDM
  • Colour (seal) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55.71 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140400559
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar