Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Inserts
4
Codice prodotto: 19 59 120 4011
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
custodia
Con pressacavo integrato, Diritto
Taglia: 20
Uscita diritta
Materiale (custodie): Lega di zinco
Nichelato
Materiale (guarnizioni): TPE
Grado di protezione: IP67, IPX9
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 59 120 4011
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Inserts
4
Dettagli del prodotto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING ICC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hátsó burkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Integrált tömszelencével
    Egyenes
Verzió
  • Méret 20
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌12 Nm Kábel tömszelence
    ‌15 Nm Hátsó burkolat
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Újrazárások száma ≥ 10
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67
    IPX9
  • Befogási tartomány 9 ... 13 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nikkel bevonatú
  • Anyag (tömítés) TPE
  • Színes (tömítés) Piros
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,099 kg
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140400573
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta