Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
10
N.º de referencia: 19 59 020 0702
ICC20-4/3-FI-CRT
ICC20-4/3-FI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 20
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm² Señal 1.5 ... 10 mm² Power
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 020 0702
ICC20-4/3-FI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 20
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 3
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
    1,5 ... 10 mm² Power
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 690 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado del cable 11 mm Han® C: 10 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,5 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140490970
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421