Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0012 0150
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0012 0150
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 LP 14 + 7 polos
  • Conector 2
    M12
    Hembra
    12 + 3 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Exento de silicona
  • Características
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Estructura de núcleo CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Campo de aplicación para función híbrida
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 320 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274532
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27.060.490,00