Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 88 720 0011 0050
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
In grote mate oliebestendig, Zonder silicone
Kabellengte: 0.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 88 720 0011 0050
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1 LP 14 + 7 pini
  • Connector 2
    M12
    Mamă
    12 + 3 pini
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable
    Rezistenţă mare la ulei
    Fără silicon
  • Features Torsadat
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Core structure CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Field of application pentru funcţie hibridă
Date terminaţie
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274372
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare