Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0052 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 3,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0052 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12
    Female
    12 + 3 poles
  • Connector 2 wire end ferrules
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Field of application for hybrid function
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 494.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274440
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați