Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0051 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0051 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Element Cable assemblies
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M16
    Buchse
    12 + 3-polig
  • Connector 2 Aderendhülsen
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable
    ölbeständig
    halogenfrei
    silikonfrei
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Field of application für Hybridfunktion
Connection data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Material properties
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) schwarz
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 480 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275058
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen