Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 45 600 0332
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Hibrit kablo (bakır/bakır)
Halojensiz, UV direnci
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (poliüretan)
Kablo uzunluğu: 20 m
Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 600 0332
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Description of the cable
    Halogen-free
    UV resistant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 12
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Rated voltage 150 V
  • Transmission characteristics Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Loop resistance ≤ 290 Ω/km
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Minimum bending radius
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Tensile strength ≤200 N
  • Test voltage Ur.m.s. 0,7 kV
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤14 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) Noir
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
Specifications and approvals
  • Specifications UL style 21523 (80 °C / 30 V)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,025 g
  • Net weight ‌ 139 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274013
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın