Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 27 242 1000 013
Harlink 10P ST MA DB END CABLE L=10M
Harlink 10P ST MA DB  END CABLE L=10M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 27 242 1000 013
Harlink 10P ST MA DB END CABLE L=10M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-link®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 har-link®
  • Connector 2 har-link®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x AWG 28
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 kg
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245778
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen