Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 15 243 0500 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (flach)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 15 243 0500 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe har-flex®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    har-flex®
    Federleiste
  • Steckverbinder 2
    har-flex®
    Federleiste
    gleiche Steckverbinderausrichtung
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 12
  • Adernaufbau 12x AWG 30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140245006
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen