Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
11
N.º de referencia: 09 99 000 0861
Hand hydraulic crimping tool 120kN
Hand hydraulic crimping tool 120kN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Herramienta de engaste manual hidráulica
Fuerza de presión 120 kN, Matriz de engaste según DIN 46235 con anchura de presión de 10 ... 14 mm
Sección de conductor: 10 ... 240 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 99 000 0861
Hand hydraulic crimping tool 120kN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
11
Detalles del producto
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Hand hydraulic crimping tool
  • Description of the tool
    Pressing force 120 kN
    Crimp die acc. to DIN 46235 with pressing width 10 ... 14 mm
  • Type of drive Can be processed manually
Version
  • Die set Hexagonal Crimp
  • Direction of movement Parallel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 240 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 100
  • Cycles crimp check ‌ 1,000
  • Cycles service / maintenance ‌10.000 (at least once a year)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10,300 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84678900
  • GTIN 5713140277915
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar