Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 45 515 0027
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, incl. flat seal, for direct device integration, Material (hood/housing): Metal, Black
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 515 0027
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® 3 A RJ45 Hybrid
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    incl. flat seal and thermoplastic adapter
    for direct device integration
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140235526
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare