Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 50 070 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 7.5 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 50 070 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1 Han® 1A Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 1,5 mm²
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact Yes
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale spanning geleider-aarde 300 V
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +80 °C moved
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 8.3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Plomo
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140237834
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar