Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 50 020 0201 050
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 50 020 0201 050
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1 Han® 1A Mannelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 2,5 mm²
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale spanning geleider-aarde 300 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -15 ... +80 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 850 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140237117
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer