Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 50 040 0201 020
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 2 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 50 040 0201 020
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1 Han® 1A オス
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 2.5 mm²
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ スナップインラッチ
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 400 V
  • 定格電圧、導体-接地 300 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -15 ... +80 °C 変動
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • ケーブル径 9.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1-2 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 350 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140237155
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar