Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Modules
22
Número de parte: 09 14 001 3111
Han module adapter, female
Han module adapter, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Módulo Han® GigaBit, Módulo Han® Gigabit HMC, Módulo Han® MegaBit, Módulo Han® Megabit HMC, Módulo Han® Blindado
Módulo sencillo
Módulo adaptador
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Número de parte: 09 14 001 3111
Han module adapter, female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Modules
22
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module
    Han® Gigabit module
    Han® Gigabit HMC-module
    Han® Megabit module
    Han® Megabit HMC-module
    Han® Afgeschermde module
  • Maat van de module Enkele module
  • Beschrijving van de module Adaptermodule
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
Technische eigenschappen
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 4 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140019379
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare